Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABFTE20EP100 |
Schneider-Electric
 
ABFTE20EP100 slika – Schneider- scope
ABFTE20EP100
Priključni kabel - Twido diskretni vhod do Telefasta - 2 x HE10 - 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Twido
Označevanje dodatkov/ločenih delov Diskretni vhodni pre-formiran kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Diskretni vhod
Uporaba izdelka za specifične aplikacije For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base
Komplementarno
Združljivost izdelkov TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
Dolžina kabla 1 m
Presek AWG AWG 28
Presek kabla 0,08 mm²
Električna povezava 1 konektor HE10 20 Stranski senzor
1 konektor HE10 20 Twido stran
Teža izdelka 0,08 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 76,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,280 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months