|
|
|
ABFTE20EP200
Priključni kabel - Twido diskretni vhod do Telefasta - 2 x HE10 - 2 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Twido
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Diskretni vhodni pre-formiran kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Diskretni vhod
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Presek AWG
|
AWG 28
|
Presek kabla
|
0,08 mm²
|
Električna povezava
|
1 konektor HE10 20 Stranski senzor
1 konektor HE10 20 Twido stran
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
134,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,049 kg