|
|
|
ABFTE20SP300
Priključni kabel - Twido diskretni izhod do Telefast - 2 x HE10 - 3 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Twido
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Diskretni izhodni predoblikovan kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Diskretni izhod
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
TWDDDO16TK
TWDDDO32TK
|
Dolžina kabla
|
3 m
|
Presek AWG
|
AWG 28
|
Presek kabla
|
0,08 mm²
|
Električna povezava
|
1 konektor HE10 20 Predaktuatorska stran
1 konektor HE10 20 Twido stran
|
Teža izdelka
|
0,21 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 1 Teža
|
193 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,28 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|