Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL2K01 |
Schneider-Electric
 
ABL2K01 slika – Schneider- scope
ABL2K01
Reverzibilni montažni nosilec - za regulirano napajanje stik. način
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon ABL2
Izdelek ali sestavni del Montažni nosilec
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Združljivost izdelkov ABL2REM24085K
ABL2REM24150K
ABL2REM24100K
Destinacija dodatkov/ločenih delov Montaža na hrbtni strani omare za napajanje
Količina na set/komplet Komplet 40
Komplementarno
Montažna podpora Reverzibilen montažni nosilec
Teža izdelka 0,003 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 130,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1280
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 12,160 kg