Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL2K02 |
Schneider-Electric
 
ABL2K02 slika – Schneider- scope
ABL2K02
Montažna plošča za 35 mm letev - za regulirano napajanje stik. način
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon ABL2
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Tip dodatkov/ločenih delov Plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Združljivost izdelkov ABL2REM24015K
ABL2REM24150K
ABL2REM24085K
ABL2REM24065K
ABL2REM24045K
ABL2REM24020K
ABL2REM24100K
Destinacija dodatkov/ločenih delov Napajanje
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična letev
Teža izdelka 0,028 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,100 cm
Paket 1 Širina 3,900 cm
Paket 1 Dolžina 5,700 cm
Paket 1 Teža 27,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 149,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,710 kg