Schneider-Electric
 
ABL2K03A slika – Schneider- scope
ABL2K03A
Phaseo ABL2...K - montažni dodatek, za male instal. tipa L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon ABL2
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Tip dodatkov/ločenih delov L tip
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Združljivost izdelkov ABL2REM24065K
ABL2REM24020K
ABL2REM24015K
ABL2REM24045K
Destinacija dodatkov/ločenih delov Napajanje
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,11 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,700 cm
Paket 1 Teža 93,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,060 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 73,920 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne