|
|
|
ABL2K03B
Phaseo ABL2...K - montažni dodatek, za velike instal. tipa L
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 31, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev MAR. 31, 2028
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon ABL2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
L tip
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Združljivost izdelkov
|
ABL2REM24100K
ABL2REM24150K
ABL2REM24085K
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Napajanje
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
121,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,266 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
60,256 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|