|
|
|
ABL2REM24015K
Enofazni napajalnik, 100...240V vhod, 24V DC izhod, 35W, 1,5A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon ABL2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Nazivna moč v W
|
36 W
|
Vhodna napetost
|
100 do 240 V AC Enofazni
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
1,5 A
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Odpornost proti vibracijam
|
4 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Ime testa
|
Elektromagnetna preobčutljivost (EHS) conforming to IEC 61000-6-2 Stopnja A
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
85 do 264 V
|
Omrežna frekvenca
|
47-63 Hz
|
Vklopni tok
|
45 A at 100 do 240 V AC
|
Cos(Fi)
|
0,45
|
Učinkovitost
|
87 %
|
Maksimalna izguba moči v W
|
5,4 W
|
Poraba toka
|
0,4 A at 240 V
|
Tip vhodne zaščite
|
Integrirana varovalka (ni zamenljiva)
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
20,4....27,6 V
|
Linijska in obremenitvena regulacija
|
+/- 1 %
|
Čas zadržanja
|
>= 12 ms at 115 V
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: 1,1 do 1,5 x In
Proti kratkim stikom, protection technology: 1,1 do 1,5 x In
Proti prenapetosti, protection technology: 28.8...33.6 V
|
Priključki - terminali
|
For Ozemljitvena povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
|
Oznaka
|
CE
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na elektromagnetno interferenco conforming to EN 55022 razred B
|
Montažna podpora
|
DIN letev z dodatki
Panelna namestitev z dodatki
|
Nadmorska višina delovanja
|
5000 m
|
Izhodna združljivost
|
Serija
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]
|
600000 h at 25 °C
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Izhodna napetost
|
Width
|
99 mm
|
Višina
|
82 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,23 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 62368-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C (Z zmanjšanjem moči za 2,5 % na °C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to IEC 62368-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V Med vhodom in ozemljitvijo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,744 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,79 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,549 cm
|
Paket 1 Teža
|
231,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
63
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,19 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|