Schneider-Electric
 
ABL2REM24020K slika – Schneider- scope
ABL2REM24020K
Enofazni napajalnik, 100...240V vhod, 24V DC izhod, 50W, 2,2A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon ABL2
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Nazivna moč v W 53 W
Vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
Izhodna napetost 24 V DC
Izhodni tok 2,2 A
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Ime testa Elektromagnetna preobčutljivost (EHS) v skladu s/zIEC 61000-6-2 Stopnja A
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 85 do 264 V
Omrežna frekvenca 47-63 Hz
Vklopni tok 45 A pri100 do 240 V AC
Cos(Fi) 0,45
Učinkovitost 87 %
Maksimalna izguba moči v W 7,9 W
Poraba toka 0,6 A pri240 V
Tip vhodne zaščite Integrirana varovalka (ni zamenljiva)
Mejne vrednosti izhodne napetosti 20,4....27,6 V
Linijska in obremenitvena regulacija +/- 1 %
Čas zadržanja >= 12 ms pri115 V
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:1,1 do 1,5 x In
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:1,1 do 1,5 x In
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:28.8...33.6 V
Priključki - terminali ZaOzemljitvena povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 4 mm² AWG 12
Oznaka CE
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zEN 55022 razred B
Montažna podpora DIN letev z dodatki
Panelna namestitev z dodatki
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Izhodna združljivost Serija
Prenapetostna kategorija II
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 600000 h pri25 °C
Status LED 1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
Width 99 mm
Višina 82 mm
Globina 30 mm
Product weight 0,25 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
IC
RoHS
KC
RCM
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 62368-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…70 °C ( Z zmanjšanjem moči za 2,5 % na °C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 62368-1
Stopnja onesnaženosti 2
Dielektrična trdnost 2000 V Med vhodom in ozemljitvijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,8 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 261 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 63
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 16,863 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 142,904 kg