Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL2REM24045K |
Schneider-Electric
 
ABL2REM24045K slika – Schneider- scope
ABL2REM24045K
Enofazni napajalnik, 100...240V vhod, 24V DC izhod, 100W, 4,5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon ABL2
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Nazivna moč v W 108 W
Vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
Izhodna napetost 24 V DC
Izhodni tok 4,5 A
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 61131-2
Ime testa Elektromagnetna preobčutljivost (EHS) conforming to IEC 61000-6-2 Stopnja A
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 85 do 264 V
Omrežna frekvenca 47-63 Hz
Vklopni tok 50 A at 100 do 240 V AC
Cos(Fi) 0,45
Učinkovitost 89 %
Maksimalna izguba moči v W 13,3 W
Poraba toka 1,1 A at 240 V
Tip vhodne zaščite Integrirana varovalka (ni zamenljiva)
Mejne vrednosti izhodne napetosti 20,4....27,6 V
Linijska in obremenitvena regulacija +/- 1 %
Čas zadržanja >= 10 ms at 115 V
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: 1,1 do 1,5 x In
Proti kratkim stikom, protection technology: 1,1 do 1,5 x In
Proti prenapetosti, protection technology: 28.8...33.6 V
Priključki - terminali For Ozemljitvena povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
Oznaka CE
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektromagnetno interferenco conforming to EN 55022 razred B
Montažna podpora DIN letev z dodatki
DIN letev z dodatki
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Izhodna združljivost Serija
Prenapetostna kategorija II
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 600000 h at 25 °C
Status LED 1 LED (Zelena) Izhodna napetost
Width 129 mm
Višina 97 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,35 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
IC
RoHS
KC
RCM
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 62368-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…70 °C (Z zmanjšanjem moči za 2,5 % na °C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to IEC 62368-1
Stopnja onesnaženosti 2
Dielektrična trdnost 2000 V Med vhodom in ozemljitvijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 10,4 cm
Paket 1 Dolžina 13,8 cm
Paket 1 Teža 400,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 16,869 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 90,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 210,928 kg