|
|
|
ABL2REM24150K
Enofazni napajalnik, 100...240V vhod, 24V DC izhod, 350W, 14,6A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon ABL2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Nazivna moč v W
|
351 W
|
Vhodna napetost
|
100 do 120 V AC Enofazni
200 do 240 V
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
14,6 A
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Odpornost proti vibracijam
|
4 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Ime testa
|
Elektromagnetna preobčutljivost (EHS) v skladu s/zIEC 61000-6-2 Stopnja A
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
90...132 V
180...264 V
|
Omrežna frekvenca
|
47-63 Hz
|
Vklopni tok
|
60 A pri100 do 120 V AC
60 A pri200 do 240 V AC
|
Cos(Fi)
|
0,5
|
Učinkovitost
|
87 %
|
Maksimalna izguba moči v W
|
52,4 W
|
Poraba toka
|
3,3 A pri240 V
|
Tip vhodne zaščite
|
Integrirana varovalka (ni zamenljiva)
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
20,4....27,6 V
|
Linijska in obremenitvena regulacija
|
+/- 1 %
|
Čas zadržanja
|
>= 12 ms pri115 V
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:1,1 do 1,5 x In
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:1,1 do 1,5 x In
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:28.8...33.6 V
Toplotna
|
Priključki - terminali
|
ZaOzemljitvena povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 4 mm² AWG 12
|
Oznaka
|
CE
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zEN 55022 razred B
|
Montažna podpora
|
DIN letev z dodatki
DIN letev z dodatki
|
Nadmorska višina delovanja
|
5000 m
|
Izhodna združljivost
|
Serija
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]
|
600000 h pri25 °C
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
|
Width
|
215 mm
|
Višina
|
115 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Product weight
|
0,79 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 62368-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C ( Z zmanjšanjem moči za 2,5 % na °C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 62368-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V Med vhodom in ozemljitvijo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
875,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
14,420 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
123,360 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC