Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL6AM01 |
Schneider-Electric
 
ABL6AM01 slika – Schneider- scope
ABL6AM01
Plošča za montažo na progo Omega DIN - za napetostni transformator
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo
Tip dodatkov/ločenih delov Plošča za montažo na letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Transformator:ABL6TS 40 VA
Transformator:ABT7ESM 40 VA
Transformator:ABT7ESM 63 VA
Montaža izdelka 35 mm simetrična DIN letev
Višina 78 mm
Width 70 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 6,8 cm
Paket 1 Dolžina 7,8 cm
Paket 1 Teža 64,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,288 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months