|
|
|
ABL6AM02
Plošča za namestitev na simetrično letev DIN - za napetostni transformator
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 01, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 01, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Plošča za montažo na letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Transformator:ABL6TS 63 VA
|
Montaža izdelka
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Višina
|
78 mm
|
Width
|
74 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
68,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,546 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|