Schneider-Electric
 
ABL6AM03 slika – Schneider- scope
ABL6AM03
Plošča za montažo na progo Omega DIN - za napetostni transformator
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo
Tip dodatkov/ločenih delov Plo??a za monta?o na letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?a in pritrjevanje dodatkov
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Transformator:ABL6TS 100 VA
Transformator:ABT7ESM 100 VA
Montaža izdelka 35 mm simetri?na DIN letev
Višina 84 mm
Širina 78 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 78,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,969 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev