|
|
|
ABL6TS10G
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 115 V - 100 VA
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 01, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 01, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Transformer Optimized
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnost in izolacijski transformator
|
Rated power in VA
|
100 VA
|
Vhodna napetost
|
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
400 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
|
Izhodna napetost
|
115 V AC
|
Sekundarno navijanje
|
Enojni
|
Zaščitni pokrov
|
Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
360 do 440 V
207 do 253 V
|
Omejitve omrežne frekvence
|
47…63 Hz
|
Toleranca vhodne napetosti
|
+/- 15 V
|
Učinkovitost
|
86 %
|
Maksimalna izguba moči v W
|
16,3 W
|
Izhodna vzdrževalna prenapetost
|
8 % (Brez obremenitve, vroče stanje)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
0,6 %
|
Brez obremenitvenih izgub
|
7,1 W
|
Napetost kratkega stika
|
0,0751
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
|
Priključki - terminali
|
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
For Vhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 11
|
Oznaka
|
CE
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki premer:4,8 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:4,8 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
S priponkami (s pritrjevalno ploščo) na35 mm simetrična DIN letev
Z 4 vijaki premer:4,8 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Width
|
84,0 mm
|
Višina
|
86,0 mm
|
Globina
|
94,0 mm
|
Teža izdelka
|
2,02 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Standardi
|
UL 506
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
EMC conforming to IEC 62041
Varnost conforming to EN 61558-1
Varnost conforming to EN 61558-2-4
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to VDE 0106-1
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V Med navitjem in ozemljitvijo
4000 V Med primarjem in sekundarjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,214 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
143,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni Profil krožnega gospodarstva
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|