Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL6TS40B |
Schneider-Electric
 
ABL6TS40B slika – Schneider- scope
ABL6TS40B
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 400 VA
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Transformer Optimized
Izdelek ali sestavni del Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA 400 VA
Vhodna napetost 230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
400 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
Izhodna napetost 24 V AC
Sekundarno navijanje Enojni
Zaščitni pokrov Brez
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 360 do 440 V
207 do 253 V
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Toleranca vhodne napetosti +/- 15 V
Učinkovitost 92 %
Maksimalna izguba moči v W 34,8 W
Izhodna vzdrževalna prenapetost 4 % (Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 0,7 %
Brez obremenitvenih izgub 12,4 W
Napetost kratkega stika 0,045
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Priključki - terminali For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
For Vhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 10 mm² AWG 6
Oznaka CE
Način pritrjevanja Z 4 vijaki premer:5,8 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:5,8 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:5,8 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Razred električne izolacije Razred B
Width 135,0 mm
Višina 120,0 mm
Globina 136,0 mm
Teža izdelka 6,31 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
UR
DNV-GL
Standardi UL 506
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti EMC conforming to EN 62041
Varnost conforming to EN 61558-1
Varnost conforming to EN 61558-2-6
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to VDE 0106-1
Dielektrična trdnost 2000 V Med navitjem in ozemljitvijo
4000 V Med primarjem in sekundarjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 6,834 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 115,510 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
print Profil krožnega gospodarstva
Brez PVC-ja Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months