Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL8BBU24200 |
Schneider-Electric
 
ABL8BBU24200 slika – Schneider- scope
ABL8BBU24200
Nadzorni modul baterije - 24 do 28,8 V DC - 24 V - 20 A - za reguliran SMPS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo
Izdelek ali sestavni del Modul za nadzor baterije
Vhodna napetost 24 do 28,8 V DC
Izhodna napetost (Ubaterije-0,5) V vBaterijski način DC
(Uin-0,25) V vNazivni način DC
Maksimalen izhodni tok 20 A
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 22 do 30 V
Maksimalna izgube moči v W 7 W
Prag aktivacije Nastavljiv 22 do 36 V
Število izhodnih kanalov 1
Poraba toka 0,6 A Na obremenitvi
0,1 mA Brez obremenitve
<= 40.6 A
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: 1,5 x In
Proti kratkim stikom, protection technology: Baterijsko podprt način, avtomatsko ponastavljanje
Proti kratkim stikom, protection technology: Način napajanja
Priključki - terminali For Diagnostični rele: Odstranljivi vijačni priključni blok, connection capacity: 1 x 0,75 mm²
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
Način pritrjevanja S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Horizontalno
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Oznaka CE
Ime testa Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B, 20 %
Lokalno signaliziranje ZaStatus alarma 1 C/O rele
ZaStanje baterije 1 C/O rele
ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 C/O rele
ZaStanje modula LCD zaslon
Width 60 mm
Višina 125 mm
Globina 160 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Okolje
Certifikati izdelkov RCM
EAC
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 60950-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Okoljske značilnosti EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Varnost conforming to IEC 60950-1
Varnost conforming to EN/IEC 61204-3
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrična trdnost 500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to VDE 0106-1
Relativna vlažnost 0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
MTBF zanesljivost 718708 H pri24 V DC Z UTE C80-810 kalk. metoda
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 19,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 1,468 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 118,696 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months