|
|
|
ABL8BBU24400
Nadzorni modul baterije - 24 do 28,8 V DC - 24 V - 40 A - za reguliran SMPS
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul za nadzor baterije
|
Vhodna napetost
|
24 do 28,8 V DC
|
Izhodna napetost
|
(Ubaterije-0,5) V vBaterijski način DC
(Uin-0,25) V vNazivni način DC
|
Maksimalen izhodni tok
|
40 A
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
22 do 30 V
|
Maksimalna izgube moči v W
|
12 W
|
Prag aktivacije
|
Nastavljiv 22 do 36 V
|
Število izhodnih kanalov
|
1
|
Poraba toka
|
0,6 A Na obremenitvi
0,1 mA Brez obremenitve
<= 40.6 A
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: 1,5 x In
Proti kratkim stikom, protection technology: Baterijsko podprt način, avtomatsko ponastavljanje
Proti kratkim stikom, protection technology: Način napajanja
|
Priključki - terminali
|
For Diagnostični rele: Odstranljivi vijačni priključni blok, connection capacity: 1 x 0,75 mm²
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Horizontalno
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
|
Oznaka
|
CE
|
Ime testa
|
Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B, 20 %
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaStatus alarma 1 C/O rele
ZaStanje baterije 1 C/O rele
ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 C/O rele
ZaStanje modula LCD zaslon
|
Teža izdelka
|
0,7 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
RCM
EAC
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 60950-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Okoljske značilnosti
|
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Varnost conforming to IEC 60950-1
Varnost conforming to EN/IEC 61204-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to VDE 0106-1
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
|
MTBF zanesljivost
|
707945 H pri24 V DC Z UTE C80-810 kalk. metoda
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
18 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,349 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,11 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|