Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL8BPK24A07 |
Schneider-Electric
 
ABL8BPK24A07 slika – Schneider- scope
ABL8BPK24A07
Baterija - 24 V DC - 40 A - 7 AH - za nadzorni modul baterije
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo
Izdelek ali sestavni del Baterijski modul
Kapaciteta baterije 7 Ah
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 21 do 29 V
Čas napajanja 72 h
Tok obremenitve 0,7 A
Stopnja samorazelektritve 9 %, 3 mesece
3 %, 1 mesec
15 %, 6 mesecev
Izhodna združljivost Vzporedno
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Oznaka CE
Teža izdelka 6,5 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CTP
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 6,173 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 87,308 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months