|
|
|
ABL8BPK24A12
Baterija - 24 V DC - 75 A - 7 AH - za nadzorni modul baterije
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2025
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo
|
Izdelek ali sestavni del
|
Baterijski modul
|
Vhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalen izhodni tok
|
75 A
|
Kapaciteta baterije
|
12 Ah
|
Čas zadržanja
|
< 20 h pri0,6 A, 20 °C
> 5 min pri31,3 A, 20 °C
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
21 do 29 V
|
Čas napajanja
|
72 h
|
Tok obremenitve
|
1,2 A
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi in kratkim stikom, protection technology: 2 x 30 A zbiralka avtomotivnega tipa
|
Priključki - terminali
|
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 4 x 0,5 do 4 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 4 x 0,5 do 4 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
|
Stopnja samorazelektritve
|
15 %, 6 mesecev
9 %, 3 mesece
3 %, 1 mesec
|
Način pritrjevanja
|
Z 2 vijaki premer:5 mm naVodoravna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
|
Izhodna združljivost
|
Vzporedno
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Življenjska doba v urah
|
11000 h pri40 °C
15000 h pri35 °C
22000 h pri30 °C
31000 h pri25 °C
44000 h pri20 °C
5000 h pri50 °C
7300 h pri45 °C
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
12 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CTP
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP10 conforming to IEC 60529
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3 conforming to VDE 0106-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,856 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
120,270 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|