Schneider-Electric
 
ABL8BUF24400 slika – Schneider- scope
ABL8BUF24400
Izravnalni modul - 24 do 28,8 V DC - 40 A - za vir napajanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo
Izdelek ali sestavni del Polirni modul
Vhodna napetost 24 do 28,8 V DC
Izhodna napetost (Uin-0,25) V vNazivni način DC
(Uin-1) V vMedpomnilniški način DC
Maksimalen izhodni tok 40 A
Čas zadržanja 0,1 s pri40 A
6 s pri0,5 A
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 22 do 30 V
Maksimalna izgube moči v W 15 W
Prag aktivacije (Uin-1) V in 22 V min
Čas napajanja 25 s
Število izhodnih kanalov 1
Poraba toka 0,6 A Na obremenitvi
0,1 mA Brez obremenitve
<= 40.6 A
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:> 45 A
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Način napajanja, samodejno ponastavljanje
Proti podnapetosti, zaščitna tehnologija:Prožen, če U <19 V
Priključki - terminali ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
ZaDiagnostični rele: Odstranljivi vijačni priključni blok, zmogljivost priključkov:1 x 2,5 mm² AWG 14
Način pritrjevanja S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Horizontalno
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
Izhodna združljivost Vzporedno
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Oznaka CE
Ime testa Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B, 20 %
Lokalno signaliziranje ZaMedpomnilnik pripravljen 1 LED ( Zelena)
ZaMedpomnilnik pripravljen 1 rele
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Certifikati izdelkov RCM
EAC
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 60950-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Okoljske značilnosti EMC v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-2
Varnost v skladu s/zIEC 60950-1
Varnost v skladu s/zEN/IEC 61204-3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Dielektrična trdnost 500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zVDE 0106-1
Relativna vlažnost 0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
MTBF zanesljivost 1119603 H pri24 V DC Z UTE C80-810 kalk. metoda
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 11,9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
3,5 mm (f = 3…11,9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,200 cm
Paket 1 Teža 1,401 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 97,060 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 30934016-db3c-45f4-8cdf-0d6e2df0aa81
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev