Schneider-Electric
 
ABL8DCC05060 slika – Schneider- scope
ABL8DCC05060
Pretvorni modul 30 W - 24 do 28,8 V DC, 5 V DC - 6 A - za reguliran SMPS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Phaseo Universal
Izdelek ali sestavni del Pretvorniški modul
Nazivna moč v W 30 W
Vhodna napetost 24 do 28,8 V DC
Izhodna napetost 5 V DC
Izhodni tok 6 A
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 22 do 30 V
Učinkovitost 80 %
Maksimalna izguba moči v W 7 W
Tip vhodne zaščite Proti povratni polarnosti
Mejne vrednosti izhodne napetosti 5 do 6,5 V
Linijska in obremenitvena regulacija 1 do 3 %
Rezidualno valovanje (residual ripple) <= 100 mV
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Prožen, če U> 7,8 V, avtomatska ponastavitev
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Priključki - terminali ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 0,5 do 2 x 4 mm² AWG 24 do AWG 10
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 0,5 do 2 x 4 mm² AWG 24 do AWG 10
Način pritrjevanja S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vodoravna s 40 % redukcijo
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Ime testa Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B
Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Lokalno signaliziranje ZaIzhodna napetost (> 4 V) 1 LED ( Zelena)
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
Prenapetostna kategorija Razred 3
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 11,9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
3,5 mm (f = 3…11,9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Dielektrična trdnost 500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med vhodom in izhodom
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
Certifikati izdelkov EAC
cCSAus
RCM
UL
Okoljske značilnosti EMC v skladu s/zEN 50081-1
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-2
Varnost v skladu s/zIEC 60950-1
Varnost v skladu s/zIEC 61204
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 610,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,225 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 88
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 78,68 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 131
Pogodbena garancija
Garancija 18 months