|
|
|
ABL8DCC12020
Pretvorni modul 24 W - 24 do 28,8 V DC, 12 V DC - 2 A - za reguliran SMPS
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pretvorniški modul
|
Nazivna moč v W
|
24 W
|
Vhodna napetost
|
24 do 28,8 V DC
|
Izhodna napetost
|
12 V DC
|
Izhodni tok
|
2 A
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
22 do 30 V
|
Učinkovitost
|
82 %
|
Maksimalna izguba moči v W
|
4 W
|
Tip vhodne zaščite
|
Proti povratni polarnosti
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
7 do 15 V
|
Linijska in obremenitvena regulacija
|
1 do 3 %
|
Rezidualno valovanje (residual ripple)
|
<= 100 mV
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: Samodejna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: Prožen, če U> 7,8 V, avtomatska ponastavitev
Proti kratkim stikom, protection technology: Samodejna ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 4 mm² AWG 24 do AWG 10
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 4 mm² AWG 24 do AWG 10
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Horizontalno
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Ime testa
|
Inducirano elektromagnetno polje conforming to IEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje conforming to IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod conforming to IEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost conforming to IEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti conforming to EN 55022 razred B
Elektrostatske razelektritve conforming to IEC 61000-4-2
Izpusti conforming to IEC 61000-6-3
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaIzhodno napetost (> 6 V) 1 LED ( Zelena)
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Dielektrična trdnost
|
500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med vhodom in izhodom
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
|
Certifikati izdelkov
|
RCM
EAC
cCSAus
UL
|
Okoljske značilnosti
|
EMC conforming to EN 50081-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Varnost conforming to IEC 60950-1
Varnost conforming to IEC 61204
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
601,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,161 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|