|
|
|
ABL8PRP24100
Elektronski zaščitni modul - 28 do 28,8 V DC - 10 A - za reguliran SMPS
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski za??itni modul
|
Vhodna napetost
|
24 do 28,8 V DC
|
Izhodna napetost
|
(Uvh-0,3) V DC
|
Maksimalen izhodni tok
|
10 A Na kanal, ocene: 1 / 2,5 / 4/5/7/8/10
|
Komplementarno
Capacitive load max
|
2200 µF
|
Meje vhodne napetosti
|
19 do 32 V
|
Vhodni tok
|
40 A
|
Število izhodnih kanalov
|
4
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:1,3 x In
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Linijska zaščita, zaščitna tehnologija:1 x 15 A integrirana varovalka za vsak kanal
|
Dopolnilna funkcija
|
2-polna prekinitev s kanalom
|
Izklopna zmogljivost
|
1000 A pri32 V DC Z varovalko
|
Priklju?ki - terminali
|
ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:4 x 0,5 do 4 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
ZaDiagnostični rele: Odstranljivi vijačni priključni blok, zmogljivost priključkov:1 x 2,5 mm² AWG 14
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:8 x 0,5 do 8 x 4 mm² AWG 20 do AWG 10
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
Na plošči
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Oznaka
|
CE
|
Ime testa
|
Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B
Izpusti v skladu s/zEN 50081-1
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaStanje kanala 1 LED na kanal ( Zelena/rdeča)
ZaStanje kanala 1 rele
|
Teža izdelka
|
0,47 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
RCM
EAC
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 ?t. 60950-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Okoljske značilnosti
|
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-2
Varnost v skladu s/zIEC 60950-1
Varnost v skladu s/zEN/IEC 61204-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zVDE 0106-1
|
Relativna vla?nost
|
0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 11,9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
3,5 mm (f = 3…11,9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
582,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,937 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
99,496 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|