|
|
|
ABL8RED24400
Redundantni modul - 40 A - za reguliran SMPS
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Phaseo
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul redundance
|
Vhodna napetost
|
24 do 28,8 V DC
|
Izhodna napetost
|
(Uin-0,2) V DC
|
Maksimalen izhodni tok
|
40 A
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
22 do 30 V
|
Vhodni tok
|
20 A
|
Število izhodnih kanalov
|
1
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: Zunanja zaščita s napajalnim virom
Proti kratkim stikom, protection technology: Zunanja zaščita s napajalnim virom
|
Priključki - terminali
|
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,5 do 2 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 4 x 0,5 do 4 x 10 mm² AWG 20 do AWG 8
For Diagnostični rele: Odstranljivi vijačni priključni blok, connection capacity: 1 x 2,5 mm² AWG 14
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Horizontalno
S sponkami na35 mm simetrična DIN letev, položaj delovanja:Vertikalno
|
Izhodna združljivost
|
Vzporedno
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Oznaka
|
CE
|
Ime testa
|
Elektrostatske razelektritve v skladu s/zIEC 61000-4-2
Izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-6 Stopnja 3
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3 Stopnja 3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4 Stopnja 3
Prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5 Stopnja 2
Prevajani/sevani izpusti v skladu s/zEN 55022 razred B
Izpusti v skladu s/zEN 50081-1
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 LED na vhod ( Zelena)
ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 rele
|
Teža izdelka
|
0,7 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
RCM
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 60950-1
UL 508
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Okoljske značilnosti
|
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Varnost conforming to IEC 60950-1
Varnost conforming to EN/IEC 61204
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
500 V Med vhodom in ozemljitvijo
500 V Med izhodom in ozemljitvijo
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to VDE 0106-1
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % Med obratovanjem
0…95 % Med shranjevanjem
|
MTBF zanesljivost
|
2488391 H pri24 V DC Z UTE C80-810 kalk. metoda
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
630,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
65,160 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A510c661-ab71-4b35-aa55-069b0716f9fc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|