Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABL8RPS24050 |
Schneider-Electric
 
ABL8RPS24050 slika – Schneider- scope
ABL8RPS24050
Napajalnik ALB8 - 1- ali 2-fazni - 100 do 500 V - 24 V - 5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Nazivna vhodna napetost 100 do 120 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
200 do 500 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
Nazivna moč v W 120 W
Izhodna napetost 24 V DC
Izhodni tok 5 A
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,5 x In (Za 4 s)
Anti-harmonični filter Nizkonapetostni harmonični tokovi
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi 85 do 132 V AC
170 do 550 V AC
Vklopni tok 30 A
Faktor moči 0,51 pri240 V AC
0,59 pri120 V AC
Učinkovitost 87 %
Prilagoditev izhodne napetosti 24 do 28,8 V nastavljivo
Maksimalna izguba moči v W 15,5 W
Dobavljena oprema Korekcijski filter za faktor moči v skladu s/zIEC 61000-3-2
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: Ročna ali samodejna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: 30 do 32 V, ročno ponastavljanje
Proti kratkim stikom, protection technology: Ročna ali samodejna ponastavitev
Proti podnapetosti, protection technology: Prožen, če U <21,6 V.
Toplotna, protection technology: Samodejna ponastavitev
Priključki - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok: 2 x 2,5 mm², zaDiagnostični rele
Vijačni priključki: 3 x 0,5 do 3 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaVhodna povezava
Vijačni priključki: 1 x 0,5 do 1 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaVhodna povezava na ozemljitev
Vijačni priključki: 4 x 0,5 do 4 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaIzhodna povezava
Vijačni priključki: 1 x 0,5 do 1 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaIzhodna povezava na ozemljitev
Status LED 1 LED (Zelena in rdeča) Izhodna napetost
1 LED (Zelena, rdeča in oranžna) Izhodni tok
Globina 125 mm
Višina 143 mm
Width 56 mm
Teža izdelka 0,7 kg
Izhodna združljivost Vzporedno
Serija
Oznaka CE
Montažna podpora 35 x 15 mm siimetrična DIN letev
35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
Delovni položaj Vertikalno
Napajanje SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
Dielektrična trdnost 3500 V zMed vhodom in ozemljitvijo
4000 V zMed vhodom in izhodom
500 V zMed izhodom in ozemljitvijo
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
Okoljske značilnosti EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Varnost conforming to IEC 60950-1
Varnost conforming to EN/IEC 61204-3
Nadmorska višina delovanja 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 50…60 °C Z redukcijskim faktorjem Montažni položaj A < 2000 m
−25…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A < 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,800 cm
Paket 1 Širina 14,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,500 cm
Paket 1 Teža 906,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 105
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 109,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 974297e5-68e4-4a61-9a40-1443e8973a61
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 284
Pogodbena garancija
Garancija 18 months