|
|
|
ABL8RPS24100
Napajalnik ALB8 - 1- ali 2-fazni - 100 do 500 V - 24 V - 10 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon napajanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Nazivna vhodna napetost
|
100 do 120 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
200 do 500 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
|
Nazivna moč v W
|
240 W
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
10 A
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1,5 x In (Za 4 s)
|
Anti-harmonični filter
|
Nizkonapetostni harmonični tokovi
|
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
170 do 550 V AC
85 do 132 V AC
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Faktor moči
|
0,68 pri240 V AC
0,69 pri120 V AC
|
Učinkovitost
|
87 %
|
Prilagoditev izhodne napetosti
|
24 do 28,8 V nastavljivo
|
Maksimalne izgube v W
|
31 W
|
Dobavljena oprema
|
Korekcijski filter za faktor moči v skladu s/zIEC 61000-3-2
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Ročna ali samodejna ponastavitev
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:30 do 32 V, ročno ponastavljanje
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Ročna ali samodejna ponastavitev
Proti podnapetosti, zaščitna tehnologija:Prožen, če U <21,6 V.
Toplotna, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
Odstranljivi vijačni priključni blok: 2 x 2,5 mm², zaDiagnostični rele
Vijačni priključki: 3 x 0,5 do 3 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaVhodna povezava
Vijačni priključki: 1 x 0,5 do 1 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaVhodna povezava na ozemljitev
Vijačni priključki: 4 x 0,5 do 4 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaIzhodna povezava
Vijačni priključki: 1 x 0,5 do 1 x 4 mm², (AWG 22 do AWG 12) zaIzhodna povezava na ozemljitev
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena in rdeča) Izhodna napetost
1 LED ( Zelena, rdeča in oranžna) Izhodni tok
|
Globina
|
145 mm
|
Višina
|
125 mm
|
Širina
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
1 kg
|
Izhodna združljivost
|
Vzporedno
Serija
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
35 x 15 mm siimetrična DIN letev
|
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Napajanje
|
SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
|
Dielektrična trdnost
|
3500 V zMed vhodom in ozemljitvijo
4000 V zMed vhodom in izhodom
500 V zMed izhodom in ozemljitvijo
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
Okoljske značilnosti
|
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-1
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC v skladu s/zEN 55024
EMC v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC v skladu s/zEN/IEC 61204-3
Varnost v skladu s/zIEC 60950-1
Varnost v skladu s/zEN/IEC 61204-3
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem Montažni položaj A < 2000 m
−25…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A < 2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,645 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
112,420 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|