Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABLM1A12010 |
Schneider-Electric
 
ABLM1A12010 slika – Schneider- scope
ABLM1A12010
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100-240V AC, 12V 1 A, 1-fazni, Modularni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Možnost različic Modularno
Material omare Plastika
Nazivna vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
100 do 240 V AC Fazni do fazni
Nazivna moč v W 12 W
Izhodna napetost 12 V DC
Izhodni tok 1 A
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi 9,8 m/s² stalnega pospeška AC
Nazivna omrežna frekvenca 50…60 Hz
Združljivost omrežnega sistema TN
TT
IT
Maksimalen tok uhajanja 0,25 mA 240 V AC
Tip zaščite vhoda Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 3,15 A
Zunanja zaščita (priporočljivo) 20 A KrivuljaB
Zunanja zaščita (priporočljivo) 20 A KrivuljaC
Zunanja zaščita (priporočljivo) 2 A KrivuljaB
Zunanja zaščita (priporočljivo) 2 A KrivuljaC
Vklopni tok 15 A pri115 V
30 A pri230 V
Faktor moči 0,51 pri115 V AC
0,40 pri230 V AC
Učinkovitost 80 % pri115 V AC
80 % pri230 V AC
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Poraba toka < 0,4 A 115 V AC
< 0,25 A 230 V AC
Čas vklopa < 2 s
Čas zadržanja > 10 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami 3000 µF
Rezidualno valovanje (residual ripple) < 100 mV
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 3000000 h pri25 °C, Polna obremenitev
1000000 h pri55 °C, 80 % obremenitev
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi in kratkim stikom, protection technology: Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, protection technology: Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: Ročna ponastavitev
Priključki - terminali Vijačna povezava: 0,5 do 1,5 mm², (AWG 20 do AWG 16) Brez žičnega zaključka zaVhod/izhod
Vijačna povezava: 0,5 do 1 mm², (AWG 20 do AWG 18) Z žičnim zaključkom zaVhod/izhod
Regulacija linije in obremenitve < 0,5 % omrežje V liniji
< 1 % omrežje 0 to 100 % load
Status LED 1 LED (Zelena) Izhodna napetost
Globina 55,6 mm
Višina 91 mm
Width 18 mm
Teža izdelka 0,101 kg
Izhodna združljivost Serijski
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
Namestitev na ploščo
Napajanje SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
Dielektrična trdnost 3000 V AC Vhod/izhod
Življenjska doba 10 let/o/i/a
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 62368-1
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov CE
Znak cUL
Odobritev cUL
RCM
CB Shema
EAC
KC
NEC: Razred 2
Nadmorska višina delovanja < 2000 m Prenapetostna kategorija III
2000 m do 5000 m Prenapetostna kategorija II
Odporno proti udarcu 150 m/s² za11 ms
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C Brez redukcije toka Montažni položaj A < 2000 m
55…70 °C S tokovno redukcijo 2,67% na ° C Montažni položaj A < 2000 m
Razred električnega udara Razred II Brez PE povezave
Stopnja onesnaženosti 2
Odpornost proti vibracijam 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
Elektromagnetna odpornost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti - testna raven: 1 ( 1 cikel) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na padce napetosti - testna raven: 60 % ( 10 ciklov) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na padce napetosti - testna raven: 30 % ( 25 ciklov) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,700 cm
Paket 1 Teža 114,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,652 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 130