Schneider-Electric
 
ABLP1A24045 slika – Schneider- scope
ABLP1A24045
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100...240V AC, 24V 4.5A, 1-fazni, pl. mont.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Možnost različic Namestitev na ploščo
Material omare Aluminij
Nazivna vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
Nazivna moč v W 100 W
Izhodna napetost 24 V DC
Izhodni tok 4,5 A
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi 9,8 m/s² stalnega pospeška AC
Nazivna omrežna frekvenca 50…60 Hz
Združljivost omrežnega sistema TN
TT
IT
Maksimalen tok uhajanja 1 mA 240 V AC
Tip zaščite vhoda Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 4 A
Vklopni tok 45 A pri115 V
85 A pri230 V
Faktor moči 0,55 pri115 V AC
0,45 pri230 V AC
Učinkovitost 89 % pri230 V AC
Prilagoditev izhodne napetosti 21,6 do 26,4 V
Maksimalne izgube v W 20 W
Poraba toka < 2,3 A 115 V AC
< 1,5 A 230 V AC
Čas vklopa < 500 ms
Čas zadržanja > 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami 4000 µF
Rezidualno valovanje (residual ripple) < 150 mV
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 700000 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi in kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Priključki - terminali Vijačna povezava: 0,75 do 2,5 mm², (AWG 18 do AWG 14) Brez žičnega zaključka
Vijačna povezava: 0,75 do 1,5 mm², (AWG 18 do AWG 16) Z žičnim zaključkom
Regulacija linije in obremenitve < 0,5 % omrežje 0 to 100 % load pri25 °C
< 1 % omrežje Razpon polne napetosti v liniji pri25 °C
Status LED 1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
Globina 129 mm
Višina 30 mm
Širina 97 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Izhodna združljivost Vzporedno
Serijski
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
Namestitev na ploščo
Napajanje SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
Dielektrična trdnost 3750 V AC zVhod do izhoda
Življenjska doba 10 let/o/i/a
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Standardi IEC 62368-1
IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 62368-1
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov CE
CULus
EAC
RCM
CB Shema
KC
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Odporno proti udarcu 150 m/s² za11 ms
IP stopnja zaščite IP10
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A, B, F, G < 2000 m
50…70 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C Montažni položaj A, B, F, G < 2000 m
Razred električnega udara Razred I
Stopnja onesnaženosti 2
Odpornost proti vibracijam 3 mm (f = 2…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
10 m/s² (f = 9…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Elektromagnetna odpornost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 14,800 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 421,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 19
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,400 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh