Schneider-Electric
 
ABLP1A24100 slika – Schneider- scope
ABLP1A24100
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100...240V AC, 24V 10A, 1-fazni, pl. mont.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran na?in preklopa
Možnost različic Namestitev na plo??o
Material omare Aluminij
Nazivna vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
Nazivna moč v W 240 W
Izhodna napetost 24 V DC
Izhodni tok 10 A
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi 85 do 264 V AC
Nazivna omrežna frekvenca 50…60 Hz
Združljivost omrežnega sistema TN
TT
IT
Maksimalen tok uhajanja 1 mA 240 V AC
Tip zaščite vhoda Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 6,3 A
Vklopni tok 35 A pri115 V
60 A pri230 V
Faktor moči 0,95 pri115 V AC
0,91 pri230 V AC
Učinkovitost 87 % pri230 V AC
Prilagoditev izhodne napetosti 21,6 do 26,4 V
Maksimalna izguba mo?i v W 36 W
Poraba toka < 3,6 A 115 V AC
< 1,8 A 230 V AC
Čas vklopa < 1,2 s
Čas zadržanja > 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami 8000 µF
Rezidualno valovanje (residual ripple) < 150 mV
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 700000 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi in kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Priključki - terminali Vijačna povezava: 0,75 do 2,5 mm², (AWG 18 do AWG 14) Brez žičnega zaključka
Vijačna povezava: 0,75 do 1,5 mm², (AWG 18 do AWG 16) Z žičnim zaključkom
Regulacija linije in obremenitve < 0,5 % omrežje 0 to 100 % load pri25 °C
< 1 % omrežje Razpon polne napetosti v liniji pri25 °C
Status LED 1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
Globina 190 mm
Višina 50 mm
Širina 93 mm
Teža izdelka 0,85 kg
Izhodna združljivost Vzporedno
Serijski
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
Namestitev na ploščo
Napajanje SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
Dielektrična trdnost 3000 V AC zVhod do izhoda
Življenjska doba 10 let/o/i/a
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 ?t. 62368-1
CSA C22.2 ?t. 61010-1
CSA C22.2 ?t. 61010-2-201
IEC 60335-1
EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov CE
CULus
EAC
RCM
CB Shema
KC
Nadmorska vi?ina delovanja 5000 m
Odporno proti udarcu 150 m/s² za11 ms
IP stopnja zaščite IP10
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A, B, C, D, F, G < 2000 m
50…70 °C S tokovno redukcijo 2,5% na ° C Montažni položaj A, B, C, D, F, G < 2000 m
50…70 °C S tokovno redukcijo 2,5% na ° C < 2000 m
Razred električnega udara Razred I
Stopnja onesnaženosti 2
Odpornost proti vibracijam 3 mm (f = 2…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
10 m/s² (f = 9…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Elektromagnetna odpornost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,500 cm
Paket 1 Teža 984,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,269 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 82,152 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh