Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABLS1A12062 |
Schneider-Electric
 
ABLS1A12062 slika – Schneider- scope
ABLS1A12062
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100-240V AC, 12V 6.2 A, 1-fazni, Optimiziran
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del Napajanje
Tip napajanja Reguliran način preklopa
Možnost različic Optimizirano
Material omare Plastika
Nazivna vhodna napetost 100 do 240 V AC Enofazni
100 do 240 V AC Fazni do fazni
140 do 340 V DC
Nazivna moč v W 75 W
Izhodna napetost 12 V DC
Izhodni tok 6,25 A
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi 85 do 264 V AC Brez temperaturne redukcije
120 do 375 V DC Brez temperaturne redukcije
Nazivna omrežna frekvenca 50…60 Hz
Združljivost omrežnega sistema TN
TT
IT
Maksimalen tok uhajanja 1 mA 240 V AC
Tip zaščite vhoda Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 5 A
Zunanja zaščita (priporočljivo) 20 A KrivuljaC
Zunanja zaščita (priporočljivo) 13 A KrivuljaB
Zunanja zaščita (priporočljivo) 10 A KrivuljaC
Vklopni tok 40,0 A pri115 V
80,0 A pri230 V
Faktor moči 0,55 pri115 V AC
0,45 pri230 V AC
Učinkovitost 87 % pri230 V AC
Prilagoditev izhodne napetosti 11 do 14 V
Maksimalna izguba moči v W 16 W
Poraba toka < 1,8 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
< 0,8 A 140 V DC
Čas vklopa < 1,2 s
Čas zadržanja > 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami 5000 µF
Rezidualno valovanje (residual ripple) < 120 mV
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF] 700000 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi in kratkim stikom, protection technology: Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, protection technology: Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: Ročna ponastavitev
Priključki - terminali Vijačna povezava: 0,5 do 2,5 mm², (AWG 2 do AWG 14) zaIzhod
Vijačna povezava: 0,75 do 2,5 mm², (AWG 18 do AWG 14) zaVhod
Regulacija linije in obremenitve < 0,5 % omrežje 0 to 100 % load pri25 °C
< 1 % omrežje Razpon polne napetosti v liniji pri25 °C
Status LED 1 LED (Zelena) Izhodna napetost
Globina 102 mm
Višina 123,6 mm
Širina 27 mm
Teža izdelka 0,22 kg
Izhodna združljivost Vzporedno
Serijski
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
Napajanje SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
Dielektrična trdnost 3000 V AC zVhod do izhoda
Življenjska doba 10 let/o/i/a
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 62368-1
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov CE
Znak cUL
Odobritev cUL
RCM
CB Shema
EAC
KC
NEC: Razred 2
Nadmorska višina delovanja < 5000 m Prenapetostna kategorija III
Odporno proti udarcu 150 m/s² za11 ms
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…−10 °C S tokovno redukcijo 1% na °C Montažni položaj A < 2000 m
−10…40 °C Brez redukcije Montažni položaj A 115 V AC < 2000 m
−10…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C S tokovno redukcijo 1,67% na °C Montažni položaj A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C S tokovno redukcijo 2,5% na ° C Montažni položaj A 230 V AC < 2000 m
Razred električnega udara Razred I
Stopnja onesnaženosti 2
Odpornost proti vibracijam 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetna odpornost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 14,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,500 cm
Paket 1 Teža 319,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,684 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 691