|
|
|
ABLS1A24021
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100-240V AC, 24V 2.1 A, 1-fazni, Optimiziran
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon napajanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Možnost različic
|
Optimizirano
|
Material omare
|
Plastika
|
Nazivna vhodna napetost
|
100 do 240 V AC Enofazni
100 do 240 V AC Fazni do fazni
|
Nazivna moč v W
|
50 W
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
2,1 A
|
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
85 do 264 V AC
|
Nazivna omrežna frekvenca
|
50…60 Hz
|
Združljivost omrežnega sistema
|
TN
TT
IT
|
Maksimalen tok uhajanja
|
1 mA 240 V AC
|
Tip zaščite vhoda
|
Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 3,15 A
Zunanja zaščita (priporočljivo) 20 A KrivuljaC
Zunanja zaščita (priporočljivo) 10 A KrivuljaB
Zunanja zaščita (priporočljivo) 6 A KrivuljaC
|
Vklopni tok
|
35,0 A pri115 V
75,0 A pri230 V
|
Faktor moči
|
0,45 pri115 V AC
0,35 pri230 V AC
|
Učinkovitost
|
86 % pri115 V AC
88 % pri230 V AC
|
Prilagoditev izhodne napetosti
|
24 do 28 V
|
Maksimalna izguba moči v W
|
7,5 W
|
Poraba toka
|
< 1,1 A 115 V AC
< 0,65 A 230 V AC
|
Čas vklopa
|
< 3 s
|
Čas zadržanja
|
> 20 ms 100 V AC
> 100 ms 230 V AC
|
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami
|
3000 µF
|
Rezidualno valovanje (residual ripple)
|
< 75 mV
|
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]
|
2000000 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
900000 h pri55 °C, 80 % obremenitev v skladu s/zSR 332
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi in kratkim stikom, za??itna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, za??itna tehnologija:Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, za??itna tehnologija:Ročna ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
Vijačna povezava: 0,5 do 2,5 mm², (AWG 2 do AWG 14) zaVhod/izhod
|
Regulacija linije in obremenitve
|
< 0,5 % omre?je 0 to 100 % load pri25 °C
< 1 % omre?je Razpon polne napetosti v liniji pri25 °C
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
|
Globina
|
89,5 mm
|
Višina
|
75 mm
|
Width
|
30 mm
|
Product weight
|
0,180 kg
|
Izhodna združljivost
|
Vzporedno
Serijski
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
|
Napajanje
|
SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
|
Dielektrična trdnost
|
3000 V AC zVhod do izhoda
|
Življenjska doba
|
10 let/o/i/a
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 št. 62368-1
UL 508
CSA C22.2 št. 107.1
EN/IEC 62368-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Znak cUL
Odobritev cUL
RCM
CB Shema
EAC
KC
NEC: Razred 2
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
Odporno proti udarcu
|
150 m/s² za11 ms
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…−10 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C Montažni položaj A < 2000 m
−10…55 °C Brez redukcije Montažni položaj A < 2000 m
55…70 °C S tokovno redukcijo 3,33% na ° C Montažni položaj A < 2000 m
|
Razred električnega udara
|
Razred I
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 mm (f = 2…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
10 m/s² (f = 9…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna odpornost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
216,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,977 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
326
|
|
|