|
|
|
ABLS1A24200
Nastavljiv napajalnik ABLS, 100-240V AC, 24V 20 A, 1-fazni, Optimiziran
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon napajanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Možnost različic
|
Optimizirano
|
Material omare
|
Aluminij
|
Nazivna vhodna napetost
|
100 do 240 V AC Enofazni
100 do 240 V AC Fazni do fazni
140 do 340 V DC
|
Nazivna moč v W
|
480 W
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
20 A
|
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
85 do 264 V AC Brez temperaturne redukcije
120 do 375 V DC Brez temperaturne redukcije
|
Nazivna omrežna frekvenca
|
50…60 Hz
|
Združljivost omrežnega sistema
|
TN
TT
IT
|
Maksimalen tok uhajanja
|
1 mA 240 V AC
|
Tip zaščite vhoda
|
Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 10 A
Zunanja zaščita (priporočljivo) 20 A KrivuljaC
Zunanja zaščita (priporočljivo) 16 A KrivuljaB
Zunanja zaščita (priporočljivo) 13 A KrivuljaC
|
Vklopni tok
|
45,0 A pri115 V
90,0 A pri230 V
|
Faktor moči
|
0,95 pri115 V AC
0,95 pri230 V AC
|
Učinkovitost
|
85 % pri115 V AC
88 % pri230 V AC
|
Prilagoditev izhodne napetosti
|
22 do 28 V
|
Maksimalna izguba moči v W
|
60 W
|
Poraba toka
|
< 5.4 A 115 V AC
< 2.7 A 230 V AC
< 5 A 140 V DC
|
Čas vklopa
|
< 1.5 s
|
Čas zadržanja
|
> 20 ms 115 V AC
> 20 ms 230 V AC
|
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami
|
8000 µF
|
Rezidualno valovanje (residual ripple)
|
< 120 mV
|
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]
|
700000 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi in kratkim stikom, protection technology: Samodejna ponastavitev
Proti previsoki temperaturi, protection technology: Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: Ročna ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
Vijačna povezava: 0,75 do 4 mm², (AWG 20 do AWG 12) Brez žičnega zaključka zaIzhod
Vijačna povezava: 0,75 do 4 mm², (AWG 2 do AWG 14) Z žičnim zaključkom zaIzhod
Vijačna povezava: 0,75 do 4 mm², (AWG 18 do AWG 12) Brez žičnega zaključka zaVhod
Vijačna povezava: 0,75 do 4 mm², (AWG 18 do AWG 12) Z žičnim zaključkom zaVhod
|
Regulacija linije in obremenitve
|
< 0,5 % omrežje 0 to 100 % load pri25 °C
< 1 % omrežje Razpon polne napetosti v liniji pri25 °C
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Izhodna napetost
|
Globina
|
128,5 mm
|
Višina
|
123,6 mm
|
Width
|
85,5 mm
|
Teža izdelka
|
1,25 kg
|
Izhodna združljivost
|
Vzporedno
Serijski
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
|
Napajanje
|
SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
|
Dielektrična trdnost
|
3000 V AC zVhod do izhoda
|
Življenjska doba
|
10 let/o/i/a
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 62368-1
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Znak cUL
Odobritev cUL
RCM
CB Shema
EAC
KC
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 5000 m
|
Odporno proti udarcu
|
150 m/s² za11 ms
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C Brez redukcije Montažni položaj A 115 V AC < 2000 m
−20…50 °C Brez redukcije Montažni položaj A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C S tokovno redukcijo 1,67% na °C Montažni položaj A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C S tokovno redukcijo 2,5% na ° C Montažni položaj A 230 V AC < 2000 m
|
Razred električnega udara
|
Razred I
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna odpornost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,419 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,517 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
2593
|
|
|