|
|
|
ABLU3A24100
Regulated Power Supply, 380...500V AC, 24V, 10A, 3 phases, Universal
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon napajanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
Možnost različic
|
Universal
|
Material omare
|
Kovinski
|
Nazivna vhodna napetost
|
380 do 500 V AC Trifazni
|
Nazivna moč v W
|
240 W
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
10 A
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1,5 x In (Za 5 sekund)
|
Komplementarno
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
320...575 V AC 3 faze
|
Nazivna omrežna frekvenca
|
50…60 Hz
|
Združljivost omrežnega sistema
|
TN
TT
IT
|
Maksimalen tok uhajanja
|
2 mA 500 V AC
|
Tip zaščite vhoda
|
Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 3,15 A
Zunanja zaščita (priporočljivo)
|
Vklopni tok
|
25 A pri380 V
25 A pri500 V
|
Faktor moči
|
0,50 pri380 V AC
0,50 pri500 V AC
|
Učinkovitost
|
89,5 % pri380 V AC
89,5 % pri500 V AC
|
Prilagoditev izhodne napetosti
|
24 do 28 V
|
Maksimalna izguba moči v W
|
27 W
|
Poraba toka
|
< 0.75 A 380 V AC
< 0,65 A 500 V AC
|
Čas vklopa
|
< 1 s
|
Čas zadržanja
|
> 20 ms 380 V AC
> 40 ms 500 V AC
|
Zagon s kapacitivnimi obremenitvami
|
200000 µF
|
Rezidualno valovanje (residual ripple)
|
< 100 mV
|
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]
|
1095200 h pri25 °C, Polna obremenitev v skladu s/zSR 332
416700 h pri55 °C, 80 % obremenitev v skladu s/zSR 332
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi in kratkim stikom, zaščitna tehnologija:manual or automatic reset by switch
Proti previsoki temperaturi, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
Proti prenapetosti, za??itna tehnologija:Ročna ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
Vijačna povezava: 1,5 do 6 mm², (AWG 16 do AWG 10) Brez žičnega zaključka zaIzhod
Vijačna povezava: 1.5 x 4 mm², (AWG 16...AWG 12) Z žičnim zaključkom zaIzhod
Vijačna povezava: 0.75…6 mm², (AWG 18...AWG 10) Brez žičnega zaključka zaVhod
Vijačna povezava: 0,75 do 4 mm², (AWG 18 do AWG 12) Z žičnim zaključkom zaVhod
Kletkasti objemki: 0,2 do 1,5 mm², (AWG 22 do AWG 16) Brez žičnega zaključka zaDiagnostični rele
Kletkasti objemki: 0.2...0.75 mm², (AWG 22 do AWG 18) Z žičnim zaključkom zaDiagnostični rele
Kletkasti objemki: 0.2...0.75 mm², (AWG 22 do AWG 18) Z žičnim zaključkom zashut down input
|
Regulacija linije in obremenitve
|
< 0.17 % omrežje 100 % load in line pri25 °C
< 0.6 % +/- 0.5 % omrežje 150 % load pri25 °C
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena in rdeča) Stanje izdelka
1 LED ( Zelena) Vhodna napetost
|
Globina
|
125,2 mm
|
Višina
|
124 mm
|
Width
|
50 mm
|
Product weight
|
0,91 kg
|
Oznaka
|
CE
UKCA
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Dvojni profil DIN Letev
|
Napajanje
|
SELV v skladu s/zIEC 60950-1
SELV v skladu s/zIEC 60204-1
SELV v skladu s/zIEC 60364-4-41
|
Dielektrična trdnost
|
4000 V AC zVhod do izhoda
2000 V AC zinput to ground
1500 V AC zoutput to ground
4000 V AC zinput to diagnostic relay
500 V AC zoutput to diagnostic relay
1500 V AC zdiagnostic relay to ground
Zshutdown input not isolated from output
|
Diagnostic relay
|
Electromechanical relay 1000,0 mA 30 V
|
Življenjska doba
|
10 let/o/i/a 40 °C 80 % obremenitev
|
Prenapetostna kategorija
|
III
II
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 št. 62368-1
CSA C22.2 št. 107.1
EN/IEC 62368-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Znak cUL
Odobritev cUL
RCM
CB Shema
EAC
KC
UKCA
CURus
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 5000 m Prenapetostna kategorija III
Prenapetostna kategorija II
|
Odporno proti udarcu
|
150 m/s² za11 ms
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C Brez redukcije toka Montažni položaj A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 3.3 % per °C Montažni položaj A < 2000 m
|
Razred električnega udara
|
Razred I
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm (f = 3…11,9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
20 m/s² (f = 11,9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna odpornost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 15 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V/m ( 80 MHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 5 V/m ( 2,7 do 6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 4 kV ( Na vhodu-izhodu) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV ( Med napajanjem in ozemljitvijo) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 3 kV ( Med fazami) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 15 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na magnetna polja - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost na padce napetosti v skladu s/zIEC 61000-4-11
Disturbing field emission v skladu s/zEN 55016-2-3
Omejitev za emisije harmoničnega toka v skladu s/zIEC 61000-3-2
V skladu s/zEN 55016-1-2
V skladu s/zEN 55016-2-1
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti v skladu s/zIEC 61000-6-3
Sevane emisije v skladu s/zIEC 61000-6-4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,168 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,906 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
250,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|