Schneider-Electric
 
ABR7S21 slika – Schneider- scope
ABR7S21
Vtičnik elektromehanskega releja - 10 mm - 24 V DC - 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys Telefast ABE7
Izdelek ali sestavni del Vtični elektromehanski rele
Tip krmilnega vezja DC
Min. količina za naročanje Komplet 4
Komplementarno
Dimenzija širine rastrov 10 mm
Združljivost izdelkov ABE7P16T212
ABE7P16T214
ABE7P16T210
ABE7P16T230E
ABE7R16T210
ABE7R16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T230
[Uc] Krmilna napetost 24 V
[Ith] conventional free air thermal current 5 A
Tip kontakta in sestava 1 NO
Meja prožilne napetosti 19,7 V 40 °C
Izpadna napetost 2,4 V 20 °C
Izpadni tok 1 mA 20 °C
Maksimalna izguba moči na pol 0,36 W
Vrednost povezane varovalke 1 A, Hitri vžig
Maksimalna preklopna napetost 130 V DC IEC 60947-5-1
250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 500000 ciklov 1500 mA 230 V AC-12
500000 ciklov 1500 mA 24 V DC-12
500000 ciklov 600 mA 24 V DC-13 10 ms
500000 ciklov 900 mA 230 V AC-15
Minimalni preklopni tok 10 mA >= 5 V
Električna zanesljivost 0.00000001
Operativna hitrost v Hz 10 Hz Brez obremenitve
0,5 Hz Pri Ie
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Width 10 mm
Product weight 0,008 kg
Okolje
Maksimalna imunost do mikroizklopov 5 ms
Dielektrična trdnost 2000 V v skladu s/zIEC 60947-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 7 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 4,2 cm
Paket 2 Dolžina 4,5 cm
Paket 2 Teža 35 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 2,761 kg
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
Brez PVC-ja Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev