|
|
|
ABR7S33
Vtičnik elektromehanskega releja - 12,5 mm - 24 V DC - 1 CO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Advantys Telefast ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični elektromehanski rele
|
Tip krmilnega vezja
|
DC
|
Min. količina za naročanje
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Dimenzija širine rastrov
|
12 mm
|
Združljivost izdelkov
|
ABE7P08T330E
ABE7R16T332
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T318
ABE7P16T332
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T330E
ABE7P08T330
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
10 A
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Meja prožilne napetosti
|
16,8 V 40 °C
|
Izpadna napetost
|
3,6 V 20 °C
|
Izpadni tok
|
3,5 mA 20 °C
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
0,6 W
|
Vrednost povezane varovalke
|
1 A, Hitri vžig
|
Maksimalna preklopna napetost
|
130 V DC IEC 60947-5-1
264 V AC 50/60 Hz IEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov 1400 mA 24 V DC-13 10 ms
500000 ciklov 1700 mA 230 V AC-15
500000 ciklov 3000 mA 230 V AC-12
500000 ciklov 3000 mA 24 V DC-12
|
Minimalni preklopni tok
|
100 mA >= 5 V
|
Električna zanesljivost
|
0.00000001
|
Operativna hitrost v Hz
|
5 Hz Brez obremenitve
0,5 Hz Pri Ie
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Teža izdelka
|
0,017 kg
|
Okolje
Maksimalna imunost do mikroizklopov
|
5 ms
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
84 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,232 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|