Schneider-Electric
 
ABS7EA3E5 slika – Schneider- scope
ABS7EA3E5
Polprevodni vtični rele - 12,5 mm - vhod - 48 V AC 50 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys Telefast ABE7
Izdelek ali sestavni del Vtični polprevodniški rele
Tip releja Vhodni rele
Min. količina za naročanje Komplet 4
Komplementarno
Odzivni čas <= 20 ms Od stanja 0 do 1
<= 20 ms Od stanja 1 do 0
Dimenzija širine rastrov 12 mm
Združljivost izdelkov ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
Diskretni vhod napetost 48 V 50 Hz
Diskretni izhod napetost 5 do 24 V DC
Teža izdelka 0,014 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 5,1 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 13,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 5,1 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 52,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,053 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev