|
|
|
ABS7EA3M5
Polprevodni vtični rele - 12,5 mm - vhod - 230 do 240 V AC 50 HZ
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Advantys Telefast ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?ni polprevodni?ki rele
|
Tip releja
|
Vhodni rele
|
Min. količina za naročanje
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Odzivni čas
|
<= 20 ms Od stanja 0 do 1
<= 20 ms Od stanja 1 do 0
|
Dimenzija ?irine rastrov
|
12 mm
|
Združljivost izdelkov
|
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
ABE7P16F310
|
Diskretni vhod napetost
|
230 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Diskretni izhod napetost
|
5 do 24 V DC
|
Teža izdelka
|
0,014 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
52,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,045 kg
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|