Schneider-Electric
 
ABS7SA2M slika – Schneider- scope
ABS7SA2M
Polprevodni vtični rele - 10 mm - izhod - 24 do 240 V AC - 0,5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys Telefast ABE7
Izdelek ali sestavni del Vti?ni polprevodni?ki rele
Tip releja Izhodni rele
Min. količina za naročanje Komplet 4
Komplementarno
Odzivni čas <= 10 ms Od stanja 0 do 1
<= 10 ms Od stanja 1 do 0
Dimenzija ?irine rastrov 10 mm
Združljivost izdelkov ABE7P16T210
ABE7P16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T214
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod napetost 24 do 240 V AC
Diskretni izhod tok 500 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno 0,4 mA DC
Tokovno stanje 1 zagotovljeno 6,5 mA DC
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 2,8 V DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 18.6 V DC
Teža izdelka 0,016 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,900 cm
Paket 1 Teža 7,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 3,300 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 5,900 cm
Paket 2 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 671,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev