|
|
|
ABS7SC3BA
Polprevodni vtični rele - 12,5 mm - izhod - 24 V DC - 2 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Advantys Telefast ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični polprevodniški rele
|
Tip releja
|
Izhodni rele
|
Min. količina za naročanje
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Odzivni čas
|
<= 0,1 ms Od stanja 1 do 0
<= 0,2 ms Od stanja 0 do 1
|
Dimenzija širine rastrov
|
12 mm
|
Združljivost izdelkov
|
ABE7P16T318
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T330E
ABE7R16T332
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC Samo-zaščiteno
|
Diskretni izhod tok
|
2000 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
0,4 mA DC
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
2,9 mA DC
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
3,8 V DC
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
18.6 V DC
|
Teža izdelka
|
0,016 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
13 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
5 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
52 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,063 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|