Schneider-Electric
 
ABS7SC3E slika – Schneider- scope
ABS7SC3E
Polprevodni vtični rele - 12,5 mm - izhod - 5 do 48 V DC - 2 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys Telefast ABE7
Izdelek ali sestavni del Vti?ni polprevodni?ki rele
Tip releja Izhodni rele
Min. količina za naročanje Komplet 4
Komplementarno
Odzivni čas <= 0,1 ms Od stanja 0 do 1
<= 0,6 ms Od stanja 1 do 0
Dimenzija ?irine rastrov 12 mm
Združljivost izdelkov ABE7R16T332
ABE7P16T330E
ABE7P16T330
ABE7P16T318
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod napetost 5...48 V DC
Diskretni izhod tok 1500 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno 0,4 mA DC
Tokovno stanje 1 zagotovljeno 2,9 mA DC
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 3,8 V DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 18.6 V DC
Teža izdelka 0,016 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 15,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 5,2 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 61,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,198 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev