Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABT7ESM004B |
Schneider-Electric
 
ABT7ESM004B slika – Schneider- scope
ABT7ESM004B
Napetostni transformator - 230 V - 1 x 24 V - 40 VA
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Transformer Economic
Izdelek ali sestavni del Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA 40 VA
Vhodna napetost 230 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
Izhodna napetost 24 V AC
Sekundarno navijanje Enojni
Zaščitni pokrov Brez
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 207 do 253 V
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Toleranca vhodne napetosti +/- 15 V
Učinkovitost 74 %
Maksimalna izguba moči v W 14,1 W
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi 0,135 pri230 V
Izhodna vzdrževalna prenapetost 0,155 (Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 15,8 %
Brez obremenitvenih izgub 3,8 W
Napetost kratkega stika 16 %
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Priključki - terminali For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 4 x 2,5 do 4 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
For Vhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 2,5 do 1 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 2,5 do 2 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
Oznaka CE
Način pritrjevanja Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo, položaj delovanja:Horizontalno
S priponkami (s pritrjevalno ploščo) na35 mm simetrična DIN letev
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Razred električne izolacije Razred B
Width 79,0 mm
Višina 70,0 mm
Globina 91,0 mm
Teža izdelka 1,04 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
DNV-GL
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti EMC conforming to IEC 62041
Varnost conforming to EN 61558-1
Varnost conforming to EN 61558-2-6
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Med obratovanjem
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to VDE 0106-1
Dielektrična trdnost 3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 12,600 cm
Paket 1 Dolžina 14,800 cm
Paket 1 Teža 1,243 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 57
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 83,053 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
print Profil krožnega gospodarstva
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months