Schneider-Electric
 
ABT7ESM006B slika – Schneider- scope
ABT7ESM006B
Napetostni transformator - 230 V - 1 x 24 V - 63 VA
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Transformer Economic
Izdelek ali sestavni del Varnost in izolacijski transformator
Nazivna moč v VA 63 VA
Vhodna napetost 230 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
Izhodna napetost 24 V AC
Sekundarno navijanje Enojni
Zaščitni pokrov Brez
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 207 do 253 V
Omejitve omre?ne frekvence 47…63 Hz
Toleranca vhodne napetosti +/- 15 V
Učinkovitost 82 %
Maksimalna izguba mo?i v W 13,8 W
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi 0,116 pri230 V
Izhodna vzdrževalna prenapetost 0,136 (Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 14,13 %
Brez obremenitvenih izgub 5,7 W
Napetost kratkega stika 0,133
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Priklju?ki - terminali ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:4 x 2,5 do 4 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
ZaVhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 2,5 do 1 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 2,5 do 2 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
Oznaka CE
Način pritrjevanja Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo, položaj delovanja:Horizontalno
S priponkami (s pritrjevalno ploščo) na35 mm simetrična DIN letev
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Razred električne izolacije Razred B
Širina 79,0 mm
Višina 70,0 mm
Globina 91,0 mm
Teža izdelka 1,15 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
DNV-GL
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti EMC v skladu s/zIEC 62041
Varnost v skladu s/zEN 61558-1
Varnost v skladu s/zEN 61558-2-6
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vla?nost 0…95 % Med obratovanjem
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zVDE 0106-1
Dielektrična trdnost 3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,200 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,800 cm
Paket 1 Teža 1,347 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 57
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 88,696 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
print Profil krožnega gospodarstva
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev