|
|
|
ABT7ESM016B
Napetostni transformator - 230 V - 1 x 24 V - 160 VA
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 01, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 01, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Transformer Economic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnost in izolacijski transformator
|
Rated power in VA
|
160 VA
|
Vhodna napetost
|
230 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
|
Izhodna napetost
|
24 V AC
|
Sekundarno navijanje
|
Enojni
|
Zaščitni pokrov
|
Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
207 do 253 V
|
Omejitve omrežne frekvence
|
47…63 Hz
|
Toleranca vhodne napetosti
|
+/- 15 V
|
Učinkovitost
|
87 %
|
Maksimalna izguba moči v W
|
23,9 W
|
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi
|
6,12 % pri230 V
|
Izhodna vzdrževalna prenapetost
|
0,075 (Brez obremenitve, vroče stanje)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
7,42 %
|
Brez obremenitvenih izgub
|
9,6 W
|
Napetost kratkega stika
|
9 %
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, protection technology: Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
|
Priključki - terminali
|
For Vhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 4 x 2,5 do 4 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
For Vhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 2,5 do 1 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
For Izhodna povezava: Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 2,5 do 2 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
|
Oznaka
|
CE
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo, položaj delovanja:Horizontalno
S priponkami (s pritrjevalno ploščo) na35 mm simetrična DIN letev
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Width
|
97,0 mm
|
Višina
|
91,0 mm
|
Globina
|
105,0 mm
|
Teža izdelka
|
2,69 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
DNV-GL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
EMC conforming to IEC 62041
Varnost conforming to EN 61558-1
Varnost conforming to EN 61558-2-6
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Med obratovanjem
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to VDE 0106-1
|
Dielektrična trdnost
|
3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,040 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
79,880 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni Profil krožnega gospodarstva
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|