Schneider-Electric
 
ABT7ESM025B slika – Schneider- scope
ABT7ESM025B
Napetostni transformator - 230 V - 1 x 24 V - 250 VA
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Transformer Economic
Izdelek ali sestavni del Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA 250 VA
Vhodna napetost 230 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
Izhodna napetost 24 V AC
Sekundarno navijanje Enojni
Zaščitni pokrov Brez
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 207 do 253 V
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Toleranca vhodne napetosti +/- 15 V
Učinkovitost 89 %
Maksimalna izguba moči v W 30,9 W
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi 5,04 % pri230 V
Izhodna vzdrževalna prenapetost 0,063 (Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 6,25 %
Brez obremenitvenih izgub 12,3 W
Napetost kratkega stika 0,083
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Priključki - terminali ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:4 x 2,5 do 4 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
ZaVhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 2,5 do 1 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 2,5 do 2 x 4 mm² AWG 14 do AWG 11
Oznaka CE
Način pritrjevanja Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Razred električne izolacije Razred B
Width 97,0 mm
Višina 105,0 mm
Globina 105,0 mm
Product weight 3,54 kg
Okolje
Certifikati izdelkov EAC
DNV-GL
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti EMC v skladu s/zIEC 62041
Varnost v skladu s/zEN 61558-1
Varnost v skladu s/zEN 61558-2-6
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Med obratovanjem
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zVDE 0106-1
Dielektrična trdnost 3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,500 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,800 cm
Paket 1 Teža 3,908 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 98,976 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
print Profil krožnega gospodarstva
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev