|
|
|
ABT7PDU025B
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 2 x 24 V - 250 VA
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 01, 2023
|
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 01, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Transformer Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnost in izolacijski transformator
|
Nazivna moč v VA
|
250 VA
|
Vhodna napetost
|
230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
400 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
|
Izhodna napetost
|
24/48 V AC
|
Sekundarno navijanje
|
Dvojni
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Komplementarno
Meje vhodne napetosti
|
360 do 440 V
207 do 253 V
|
Omejitve omre?ne frekvence
|
47…63 Hz
|
Toleranca vhodne napetosti
|
+/- 15 V
|
Učinkovitost
|
90 %
|
Maksimalna izguba mo?i v W
|
27,8 W
|
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi
|
3 % pri400 V
0,0312 pri230 V
|
Izhodna vzdrževalna prenapetost
|
0,021 (Brez obremenitve, vroče stanje)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
2,5 %
|
Brez obremenitvenih izgub
|
14,68 W
|
Napetost kratkega stika
|
0,065
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
|
Priklju?ki - terminali
|
ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:5 x 4 mm² AWG 11
ZaVhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 4 mm² AWG 11
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:4 x 4 mm² AWG 11
|
Oznaka
|
CE
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo
|
Izhodna združljivost
|
Serije z notranjim mostičkom
Vzporedno
Ozemljitev sekundarnega
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Status LED
|
1 LED ( Oranžna) Vhodna napetost
|
Širina
|
123,0 mm
|
Višina
|
152,0 mm
|
Globina
|
141,0 mm
|
Teža izdelka
|
5,68 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Standardi
|
UL 506
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
EMC v skladu s/zIEC 62041
Varnost v skladu s/zEN 61558-1
Varnost v skladu s/zEN 61558-2-6
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Relativna vla?nost
|
0…95 % Med obratovanjem
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zVDE 0106-1
|
Dielektrična trdnost
|
3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,226 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
157,924 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|