Schneider-Electric
 
ABT7PDU025G slika – Schneider- scope
ABT7PDU025G
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 2 x 115 V - 250 VA
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Transformer Universal
Izdelek ali sestavni del Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA 250 VA
Vhodna napetost 230 V AC Enofazni, prikluček/ki:N-L1
400 V AC Fazni do fazni, prikluček/ki:L1-L2
Izhodna napetost 115/230 V AC
Sekundarno navijanje Dvojni
Zaščitni pokrov Z
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Komplementarno
Meje vhodne napetosti 207 do 253 V
360 do 440 V
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Toleranca vhodne napetosti +/- 15 V
Učinkovitost 90 %
Maksimalna izguba moči v W 27,8 W
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi 0,0313 pri230 V
0,0313 pri400 V
Izhodna vzdrževalna prenapetost 0,018 (Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 3,37 %
Brez obremenitvenih izgub 13,68 W
Napetost kratkega stika 0,066
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Z dodatnimi zaščitnimi varovalkami ali odklopniki pri izbiri zaščite
Priključki - terminali ZaVhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:5 x 4 mm² AWG 11
ZaVhodna povezava na ozemljitev: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 4 mm² AWG 11
ZaIzhodna povezava: Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:4 x 4 mm² AWG 11
Oznaka CE
Način pritrjevanja Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Horizontalno
Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVertikalna plošča, položaj delovanja:Vertikalno
Z 4 vijaki premer:6,5 mm naVodoravna plošča z 90 % redukcijo
Izhodna združljivost Vzporedno
Ozemljitev sekundarnega
Serije z notranjim mostičkom
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Razred električne izolacije Razred B
Status LED 1 LED ( Oranžna) Vhodna napetost
Width 123,0 mm
Višina 152,0 mm
Globina 141,0 mm
Product weight 5,56 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UR
EAC
DNV-GL
Standardi UL 506
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti EMC v skladu s/zEN 62041
Varnost v skladu s/zEN 61558-1
Varnost v skladu s/zEN 61558-2-4
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Med obratovanjem
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zVDE 0106-1
Dielektrična trdnost 3200 V Med vhodom in ozemljitvijo
3200 V Med izhodom in ozemljitvijo
5100 V Med vhodom in izhodom
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 6,096 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 154,804 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
print Profil krožnega gospodarstva
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev