Schneider-Electric
 
AF1CG5 slika – Schneider- scope
AF1CG5
Komplet 100 drsnih matic - M5
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za montažo
Količina na set/komplet Komplet 100
Komplementarno
ISO M5
Montažna podpora 35 mm simetrična letev
Združljivost izdelkov Za montažne letve AM1-DP
Product weight 0,007 kg
Tip matice Konektor za spenjanje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 746,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,196 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne