Schneider-Electric
 
AF1VA512 slika – Schneider- scope
AF1VA512
Pritrdilni vijak
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za monta?o
Količina na set/komplet Komplet 100
Komplementarno
Montaža glave M5 x 12
ISO M5
Montažna podpora Asimetri?na DZ5-MB letev
Zarezna letev AM1-EC
Kombinacija AM1-ED letve
Omega AM1-DP letev
Omega AM1-DE letev
Teža izdelka 0,003 kg
Oblika glave vijaka Slotted hexagonal
Dolžina navoja 12 mm
Dobavljena oprema Podlo?ka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 317,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 3000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,804 kg