Schneider-Electric
 
AF1VA612 slika – Schneider- scope
AF1VA612
Vijak montažne letve AM1 + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za montažo
Količina na set/komplet Komplet 100
Komplementarno
Montaža glave M6 x 12
ISO M6
Montažna podpora Zarezna letev AM1-EC
Kombinacija AM1-ED letve
Asimetrična DZ5-MB letev
Omega AM1-DE letev
Omega AM1-DP letev
Product weight 0,005 kg
Oblika glave vijaka Slotted hexagonal
Dolžina navoja 12 mm
Dobavljena oprema Podložka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,800 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 516,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1800
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,401 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne